Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico reforçado com shot peening.
Versão
preto fosco.
Indicação
Puxadores em arco ergonômicos e funcionais com uma constância térmica de -50°C até +130 °C.

O fornecimento inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 zincados, porcas DIN 934 e arruelas DIN 125 zincadas, bem como capas de cobertura.
As versões K0193.110006 e K0193.210006 serão fornecidas sem capas de cobertura.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) Placa de base
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram