Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Estes puxadores industriais inclinados são especialmente apropriados para serem montados em espaços limitados. As alças são muito estáveis e ideais para aplicações com necessidade de um manuseio mais firme.
Material
Alumínio EN AW-6063.
Versão
Na cor preta ou vermelho tráfego RAL 3020 revestida a pó, ou superfície sem tratamento.
Indicação
A versão com superfície sem tratamento pode ser pintada ou revestida após a montagem.
Aplicação
Em espaços limitados na engenharia mecânica, construção de equipamentos, produção de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e medicinal.
Montagem
Pela parte traseira.
Vantagens
Boa aderência em espaços limitados.
Muito estável e robusto.
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram