Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável
percepção háptica.
Fácil de limpar devido à sua forma da estrutura fechada e lisa (adequado por. ex. para a produção de produtos alimentícios, tecnologia medicinal).
Material

Puxador industrial em aço inoxidável fundido com precisão 1.4404.

Parafuso, porca e arruela em aço inoxidável (1.4404).

Versão
jateado e com polimento eletrolítico.
Vantagens
Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e capôs.
Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica.
Resistente à torção e de fácil operação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram