- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Grande volume, percepção háptica agradável e seção ergonômica
- Montagem: do lado de operação
- A forma A contém parafusos de fixação bem como arruelas e porcas adequadas
Descrição
Material
Termoplástico PA (Poliamida), refoçado com shot peening.
Parafuso e porca de aço ou aço inoxidável.
Parafuso e porca de aço ou aço inoxidável.
Versão
grafite escuro.
Indicação
Este puxador é caracterizado pelo seu grande volume e agradável percepção háptica.
A forma A contém parafusos de fixação e respectivas arruelas e porcas.
A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, pode apresentar um desvio devido à tensão de flexão.
A forma A contém parafusos de fixação e respectivas arruelas e porcas.
A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, pode apresentar um desvio devido à tensão de flexão.
Montagem
Forma A do lado de operação.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.