Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico, reforçado com shot peening.
Indicação
A medida de aparafusamento “A” é válida após montagem do puxador. Em estado desmontado, apresenta um tamanho menor de até 2 mm, devido à tensão de flexão.
Sob consulta
preto fosco RAL 7021 ou laranja.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram