Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Componentes duros de termoplástico, reforçado com shot peening. Componente macio de SEBS.
Versão
Componentes duros em preto fosco, componentes macios em cinza.
Indicação
Puxador de poliamida com grande capacidade de suporte de carga. Extremamente confortável, oferece ótimo manuseio e excelente háptica, graças às superfícies internas macias. Incluídos no fornecimento: parafusos de cabeça cilíndrica na cor preta, zincados, porcas e arruelas. Para aplicação em áreas úmidas, o material de fixação é fornecido em aço inoxidável (1.4301).
Montagem
Pelo lado de manuseio.
Sob consulta
Com rotulação individual nos componentes macios, gravura em relevo baixo ou alto. Todos os componentes duros e macios são fornecidos em cores RAL.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram