Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Versão
Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Indicação
Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).

O furo de fixação é feito de tal forma, que os puxadores possam ser fixados pelo lado de manuseio, por meio de um parafuso de cabeça cilíndrica ou uma porca sextavada.
Montagem
Pelo lado de manuseio ou pela parte traseira.
Vantagens
Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram