Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cantos de fixação e barra do puxador em alumínio EN AW-6060.
Pinos de fixação em aço inoxidável.
Versão
Cantos de fixação e barra do puxador retificados e de fino acabamento, revestimento anodizado nas cores natural ou preto.
Indicação
Através da sua construção sólida, esta série de puxadores pode ser utilizada também como proteção em quinas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram