- Elemento de retenção para a abertura e fechamento de coberturas, revestimentos e tampas
- Campos de aplicação: engenharia mecânica, construção de instalações, fabricação de ferramentas, indústria de móveis, tecnologia de reabilitação e médica
- Material da alça: perfil de alumínio EN AW-6060
- Montagem: do lado traseiro
- Variantes de cor: anodizado na cor preta e anodizado em cores naturais
Descrição
Material
Perfil de alumínio EN AW-6060.
Versão
peça de acabamento fosco, na cor preta ou anodizada nas cores naturais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.