Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Barra do puxador em alumínio.
Cantos de fixação e tampa PA 6.
Bucha roscada em aço.
Versão
Barra do puxador em cores naturais ou anodizada na cor preta.
Bucha roscada zincada.
Indicação
- 19”
- design fechado
- montagem simples
- a montagem da tampa é efetuada com um martelo anti-retrocesso
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram