Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alumínio fundido sob pressão.
Versão
Concha e alça em preto ou cinza claro, revestidas a pó, semifosco.
Indicação
Devido ao seu design moderno, estas conchas podem ser utilizadas em qualquer aplicação, que requeira alças firmes e de design sofisticado.
As alças retráteis da forma A possuem um engate nas posições de descanso e de trabalho.
Após o acionamento, as alças retráteis da forma B retornam automaticamente para sua posição de repouso.
Montagem
As conchas embutidas com alças retráteis podem ser montadas no mesmo corte do compartimento, tanto na parte dianteira como na parte traseira da parede do compartimento.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram