Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Descrição do produto
A forma ergonômica das conchas embutidas é ideal para aparelhos e carcaças.
A montagem ocorre por meio de pressionamento e fixação na abertura de montagem.
Material
Termoplástico (ABS).
Versão
preto.
Indicação
Este tipo de concha pode ser utilizado com espessuras de parede de 0,75 a 1,5 mm.
A força de retenção no aço e nas carcaças de chapa corresponde a 750 N por par.

No artigo K1077.1101, o fornecimento é efetuado exclusivamente com grampos de mola para montagem na parede interna da carcaça.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram