Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4301.

Versão
De alto brilho com polimento eletrolítico.
Indicação
Alça retrátil em aço inoxidável com baixa profundidade de montagem. Para placas de piso e de montagem ou gavetas. Com mola de retorno. Após o acionamento, a alça retorna automaticamente para sua posição de repouso.
Indicação de desenho
1) para parafuso de cabeça escareada M4
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram