Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro.

Bucha roscada em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Bucha roscada em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens
É possível apertar e soltar as porcas recartilhadas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos da rosca.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram