Material
Aço temperado ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Descrição do produto
As porcas recartilhadas de fixação rápida podem ser utilizadas em todos os dispositivos que dispensarem grandes forças de tensão.
A funcionalidade é obtida através de uma rosca semilateral.
A funcionalidade é obtida através de uma rosca semilateral.
Material
Aço temperado ou aço inoxidável 1.4404.
Versão
Aço temperado e brunido.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
X: O pino roscado deve ter um comprimento em mm maior do que a altura “H”
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.