Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Termoplástico poliamida reforçado, cinza escuro.

Pino roscado em aço de classe 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.

Versão
Pino roscado em aço passivado azul, aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Vantagens
É possível apertar e soltar os parafusos recartilhados sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual.
Diferentes tamanhos e comprimentos da rosca.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram