- Adequado para fixação manual e aperto
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Vantagem: apertar ou afrouxar a porca serrilhada sem ferramentas
- Forma L: rosca macho (aço)
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Pinos roscados em aço.
Pinos roscados em aço.
Versão
Pinos roscados zincados.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.