Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Termoplástico preto, pinos roscados em aço inoxidável 1.4305.

Versão
Pinos roscados com superfície sem proteção anticorrosiva.
Sob consulta
Cores ou rotulações adicionais, como logomarcas de empresas ou símbolos.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram