- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma L: com rosca macho
- Versão: tamboreado
Descrição
Material
Ferro fundido cinzento GJL 200.
Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.
Versão
Manípulos em estrela com vibroacabamento.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.