Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Biopolímero. Pino roscado em aço.
Versão
Pino roscado zincado, passivado na cor azul.
Vantagens
Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características
Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram