- NATURE grip: bioplásticos feitos a partir de recursos totalmente renováveis
- Áreas de aplicação: aplicações externas, indústria moveleira, marcenaria, tecnologia agrícola
- Boa resistência mecânica, resistente a ácidos e alcalinos
- Biopolímero é reciclável
- Produtos de madeira procedentes de florestas sustentáveis
Descrição
Material
Biopolímero. Bucha em aço.
Versão
Bucha zincada, passivada na cor azul.
Vantagens
Este bioplástico é feito a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha.
Características
Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Apropriado para uso externo (não é biodegradável).
Boa resistência contra ácidos fortes e álcalis.
Por um curto período, oferece resistência a alcoóis, combustíveis, óleos minerais, graxa.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.