Material
Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma K
a partir de
1,67 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos em estrela em biopolímero conforme DIN 6336, peças de aço em aço inoxidável, forma L
a partir de
1,67 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Biopolímero, reforçado com fibra de madeira, faia cor natural.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Biopolímero reforçado com fibras de vidro, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Faia na cor natural com fibra ótica de madeira ou tingida de cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Boa resistência mecânica (testado no mínimo com segurança dupla).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Boa resistência aos produtos químicos.
Adequado para aplicação no exterior (resistente ao mau tempo).
Vantagens
Estes bioplásticos são feitos a partir de recursos totalmente renováveis (livres de petróleo).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).
Bom equilíbrio de CO₂ em comparação com os plásticos derivados do petróleo.
Proteção dos recursos fósseis esgotáveis.
As fibras de madeira são 100% procedentes de florestas locais da Alemanha geridas de forma sustentável.
Biopolímero é reciclável (comparável aos termoplásticos).