Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
6 Resultados

Descrição

Material

Alumínio.

Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Vibroacabamento ou retificado e polido.
Pino roscado e pino de travessa com superfícies sem tratamento.
Sob consulta
Manípulos em estrela como peça bruta (sem vibroacabamento).
Indicação de desenho
Forma A: peça bruta
Forma B: furo passante
Forma C: furo cego
Forma D: rosca furada
Forma E: furo cego roscado
Forma L: com rosca macho

Outros clientes também compraram