Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta
2 Resultados

Descrição

Material
Manípulos em estrela em termoplástico.
Bucha e pino roscado em aço.
Cabo de segurança em TPU elástico.
Versão
Bucha ou pino roscado zincados, passivados na cor azul.
Indicação
Δ Adicione neste campo a cor da tampa desejada. Na escolha da tampa em preto, não é necessário mencionar o código de cores.

Através do cabo de segurança, o manípulo em estrela pode ser fixado em um corpo básico, para evitar perda, permanecendo bem próximo ao objeto.
Assim, a montagem e desmontagem do manípulo podem ser simplificadas e executadas sem o risco de perdas.
Montagem
Execute a montagem com o cabo em estado não tensionado.
Observe o estado aparafusado e desparafusado.
Indicação de desenho
Forma KS: bucha roscada, com tampa
Forma LS: rosca macho
Acessórios
O cabo de segurança também pode ser adquirida como acessório, ver K0743.04190.

Outros clientes também compraram