- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma K: bucha roscada
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Termoplástico, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos em estrela com bucha saliente de aço na versão com furo cego ou rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.