- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Vantagem: melhor possibilidade de operação
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico fenólico PF 31, preto. Pinos roscados de aço, galvanizado ou inoxidável, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Versão
peça altamente polida.
Sob consulta
Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e cores adicionais.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.