Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4308.

Pino roscado em aço inoxidável 1.4305.

Pino de travessa em aço inoxidável 1.4310.

Versão
Manípulo de quatro pontas.
Pino roscado e pino de travessa com superfície sem proteção anticorrosiva.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram