Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material, versão
Corpo básico em termoplástico duro, preto.
Revestimento em termoplástico macio, preto.
Rosca macho em aço, classe de resistência 5.8 galvanizado.
Indicação
Os manípulos de quatro pontas SYMPA TOUCH planos podem ser fornecidos em 5 tamanhos, com rosca fêmea e macho.
Sob consulta
Roscas macho, comprimentos de parafusos, versões e cores adicionais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram