Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Termoplástico PPA ,resistente às altas temperaturas, reforçado com fibra de vidro, preto, em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW.
Peças de aço em aço inoxidável 1.4404.
Versão
Peças de aço em aço inoxidável, acabamento natural, liso.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Aplicação
Estes manípulos de quatro pontas foram especialmente desenvolvidos para aplicações com requisitos elevados de higiene e temperaturas de aplicação altas. Oo contorno do manípulo com superfície lisa é fácil de limpar.

Para o contato com alimentos e água potável, este plástico está em conformidade com a FDA, EU10/2011, NSF, KTW e tem resistência permanente à água quente e hidrólise (esterilização a vapor).

Este plástico de alta temperatura é até adequado para a aplicação permanente em ambientes quentes e mantém a sua alta resistência.
Faixa de temperatura
Temperatura de serviço contínua de acordo com a IEC 216
máx. 150 °C - 160 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo máx. de 250 °C.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção).
É possível apertar e soltar os manípulos de quatro pontas sem ferramenta.
Apropriado para aperto e fixação manual. Diferentes tamanhos da rosca.
Sob consulta
Versões especiais.
Aplicação
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene.

O grupo alvo é a indústria de processamento alimentício (ou comércio) onde as peças podem entrar em contato com alimentos ou água potável.

Estes manípulos de quatro pontas também são particularmente adequados para a aplicação em temperaturas ambientes muito altas, com contato constante com água quente ou vapor de água.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram