Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente,forma K: bucha roscada
a partir de
5,69 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos de quatro pontas em plástico, detectável VISUALMENTE com bucha de aço saliente, forma L: rosca macho
a partir de
5,89 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Descrição do produto
Os dispositivos de controle e operação visualmente detectáveis são fabricados com um granulado plástico, tingido de cor azul, em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
A cor assegura um contraste visualmente reconhecível entre o dispositivo de controle e operação e outros meios e materiais. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível detectar
visualmente fragmentos plásticos de peças, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou reclamações.
Material
Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), visualmente detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.
Versão
Termoplástico (poliamida), azul ultramarino RAL 5002.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação
Manípulos de quatro pontas com bucha saliente de aço na versão com rosca fêmea são adequados principalmente para uniões com pinos transversais.
Aplicação
- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura
-20 C até +100 °C.
Vantagens
Detecção visual.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Azul ultramarino RAL 5002.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Forma L: rosca macho