Descrição
Material
Cabo termoplástico.
Pino roscado de aço com classe de resistência 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.
Peças de aço passivado azul.
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Peças de aço passivado azul.
Aço inoxidável sem tratamento superficial.
Indicação
Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.
Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.
Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.
Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.
Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.
A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).
As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.
Sob consulta
Outras versões.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.