Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço inoxidável 1.4308 ou aço.

Versão
Aço inoxidável com superfície sem tratamento ou em aço brunido.
Indicação
A trava pode ser utilizada individualmente. Através de seu design sofisticado e uma leve concavidade para manuseio, proporcionam firmeza para os dedos, cumprindo com os requisitos exigidos atualmente. É possível transferir levemente altas forças de tensão. Através da centralização lateral, podem ser escolhidas diversas formas de fixação.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram