Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4404.
Versão
peça polida.
Indicação
Com o uso de porcas borboleta, pode-se realizar uniões aparafusadas simples. Estas uniões podem ser abertas e fechadas facilmente, sem o uso de ferramentas.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
A superfície é completamente polida e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com raios e transições suaves. Devido ao polimento da superfície, quase não ocorre aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta maneira, é assegurada uma limpeza fácil.
Sob consulta
Rosca polegada, rosca macho.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.