Material
Termoplástico, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Exibir mais
Exibir menos
Manípulos borboletas "Miniwing" antimicrobianos com rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável
a partir de
1,60 €
o IVA alemão
mais frete
Manípulos borboletas "Miniwing" antimicrobianos, com rosca macho e peças de aço em aço inoxidável
a partir de
1,73 €
o IVA alemão
mais frete
Descrição
Material
Termoplástico, cinza escuro.
Bucha e pino roscado em aço inoxidável 1.4305.
Versão
Bucha e pino roscado com superfícies sem tratamento.
Aplicação
Os produtos antibacterianos da linha “KIPP MEDI-Grip” são muito eficazes contra uma variedade de microorganismos nocivos, tais como bactérias, fungos, incluindo bactérias multiresistentes (por exemplo, MRSA).
O material plástico utilizado para fabricação destes produtos possui micropartículas de prata, que produzem um efeito antibacteriano permanente e eficaz para todo o ciclo de vida útil do produto.
Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma redução contínua dos germes nos produtos MEDI-Grip, os quais foram testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato com estes produtos entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
O material plástico utilizado para fabricação destes produtos possui micropartículas de prata, que produzem um efeito antibacteriano permanente e eficaz para todo o ciclo de vida útil do produto.
Modo de ação:
A proliferação de microorganismos nocivos na superfície do produto é eficazmente impedido por ions de prata, obtendo-se assim uma redução contínua dos germes nos produtos MEDI-Grip, os quais foram testados e confirmados por laboratórios acreditados).
O risco de infecção por contato com estes produtos entre os ciclos de limpeza é significativamente inferior.
Vantagens
Resistente a umidade e aos agentes de limpeza (na desinfecção), sem efeitos tóxicos colaterais.
Aplicação
Aplicação:
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).
Montagem em máquinas, equipamentos e instalações bem como em instalações destinadas às áreas com maiores padrões de higiene (por exemplo, em hospitais, consultórios médicos, área de reabilitação, na produção de alimentos), utilização em locais públicos ou de equipamentos de uso muito frequente (por exemplo asilos, creches).