- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- A linha de produtos NOVO grip representa um design atraente e um formato fácil de manusear
- Ergonomia específica ao tato
Descrição
Material
Termoplástico.
Pino roscado em aço 5.8 ou aço inoxidável 1.4305.
Versão
Manípulo grafite escuro.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Aço passivado azul.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.