Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Alça: Poliamida reforçada com shot peening.
Bucha: Latão ou aço.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Resistência térmica de -50°C até 130°C.
Resistente contra substâncias químicas e óleos convencionais.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram