Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Peças em aço inoxidável 1.4404.

Versão
peça altamente polida.
Indicação

Através do seu alto colar, o botão de cabeça cogumelo é ideal para movimentos manuais de tração e pressão.


A superfície é completamente polida em alto brilho e apresenta uma profundidade de rugosidade muito menor do que Ra 0,8 μm. O contorno é fabricado com amplos raios, transições e arredondamentos. Não importa em que posição de montagem o botão de cabeça cogumelo esteja instalado, pois quase não haverá aderência de sujeira e resíduos do produto ou de produtos de limpeza. Desta forma, assegura-se uma limpeza fácil.


Para vedar a conexão do parafuso, são aplicados anéis e arruelas de vedação Hygienic USIT® da Freudenberg Process. A haste do botão de cabeça cogumelo foi especialmente adaptada para este tipo vedação. O resultado é uma vedação da conexão do parafuso praticamente livre de zonas mortas, que atende aos requisitos higiênicos.

Sob consulta
Rosca polegadas, comprimento da rosca, variantes de formato.
Acessórios

Anel de vedação e arruela Hygienic USIT® K1491 para superfícies de aparafusamento.

Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram