- Serve como elemento de aperto, apoio e de fixação
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de ferramentas, construção de instalações, fabricação de dispositivos
- Para ajustes manuais em grupos construtivos, máquinas, agregados
- Forma E: bucha roscada
- Diferentes tamanhos da rosca
Descrição
Material
Duroplástico PF 31, preto.
Buchas em aço, zincado.
Buchas em aço, zincado.
Versão
peça altamente polida.
Indicação
Na versão K0159.21604 a bucha é feita em latão.
Nas versões K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 a bucha é feita em aço, com revestimento em cobre.
Nas versões K0159.23008, K0159.23508 e K0159.24008 a bucha é feita em aço, com revestimento em cobre.
Sob consulta
* Estas versões podem ser fornecidas na cor vermelha escura mediante pagamento de uma taxa adicional. Disponíveis em estoque.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.