Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material

Aço ou aço inoxidável 1.4571.

Versão
Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Bujões com sextavado interno e rosca cônica são utilizados para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram