- Resistente à temperatura até 100 °C
- Tampa removível
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) O-Ring
2) O-Ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.