Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Flutuador de plástico.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Refletor branco.
Flutuador vermelho com ímã.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Com o indicador de nível de óleo, o nível de enchimento pode ser visualizado e detectado por meio de uma chave tipo Reed. Se o flutuador atingir o valor mínimo definido, após o fechamento do circuito elétrico, será emitido um sinal elétrico.
O sensor está posicionado no visor e a sua altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos de controle do nível. A especificação mínima é de aprox. 50 mm do centro do parafuso de fixação inferior.
A chave tipo Reed vem equipada com um contato normalmente aberto (NA).
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
O sensor está posicionado no visor e a sua altura pode ser ajustada de acordo com os requisitos de controle do nível. A especificação mínima é de aprox. 50 mm do centro do parafuso de fixação inferior.
A chave tipo Reed vem equipada com um contato normalmente aberto (NA).
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5 Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Faixa de temperatura
Temperatura operacional máxima: 75 °C.
Montagem
A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Funções
A medição do óleo é feita por meio de um flutuador imantado, que ativa o contato elétrico, ao alcançar a chave de nível “REED”. Se o nível de óleo abaixar para além de um determinado nível, poderá ser emitido um impulso elétrico.
Observar
Campos magnéticos fortes afetam o funcionamento.
Indicação de desenho
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Flutuador com ímã
8) Chave tipo Reed
9) Carcaça em alumínio
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Flutuador com ímã
8) Chave tipo Reed
9) Carcaça em alumínio
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.