Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Aço.
Versão
peça zincada.
Indicação
Seleção de bicos dosadores de lubrificação dispostos em uma caixa organizadora com vários formatos e tamanhos de rosca.

Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato A (reto), de acordo com a norma DIN 71412:
25 peças M6x1
25 peças M8x1
15 peças M10x1
15 peças G1/8''

Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (45 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”

Bico dosador de lubrificação em forma de cone, formato B (90 °), de acordo com a norma DIN 71412:
10 peças M6x1
10 peças M8x1
5 peças M10x1
5 peças G1/8”
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram