- Resistente à temperatura até 100 °C
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66. O-Ring de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta, tampa vermelha.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) O-Ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.