Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Carcaça e tampa de latão.
Mola de pressão de aço inoxidável.
Elemento de bloqueio de latão.
O-Ring borracha (NBR).
Versão
Anel de vedação plano sem amianto.
Indicação
Pressão de abertura 0,35 bar (±0,05).
Princípio de funcionamento
Ver o parafuso de exaustão com válvula de retenção K0459.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
3) Elemento de bloqueio
4) Furo de respiro 2x
5) Tampa
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram