- Resistente à temperatura até 100 °C
- Tampa removível
- Limpeza do filtro de ar sem qualquer problema
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Vareta de nível de óleo em zinco.
O-Ring em borracha (NBR), 70 Shore.
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 50 µm.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação
A tampa removível possibilita a limpeza
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
do filtro de ar sem qualquer problema.
Forma A: sem filtro de ar
Forma B: com filtro de ar
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Sob consulta
Entalhes de marcação mín. máx.
Indicação de desenho
1) Tampa
2) Filtro de ar
3) O-Ring
2) Filtro de ar
3) O-Ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.