Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Tampa vermelha.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão
Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Tampa vermelha.
Indicação
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Faixa de temperatura
Resistente às temperaturas de até 100 °C na aplicação com óleo.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.