- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, fabricação de recipientes, construção de veículos
- Elevada resistência mecânica
- Durável
- Resistente à temperatura até 100 °C
- Resistência à pressão até 10 bar
Descrição
Material
Carcaça em termoplástico poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor de alumínio.
Parafuso e porca sextavada em aço.
Versão
Carcaça transparente, alta resistência mecânica, durável, resistente à temperatura até 100 °C.
Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Resistência à pressão com temperatura de 20 °C até 10 bar, com 60 °C até 8 bar.
Refletor pintado de branco, marcações ou escala em preto.
Parafuso e porca sextavada zincados.
Indicação
Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3.
Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm.
Torque de aperto máx. dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
2) O-Ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.