Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR), 70 Shore.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Os indicadores do nível de óleo podem ser montados conforme ilustrado no desenho ou diretamente nos furos roscados.
Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,3. A temperatura operacional máxima corresponde a 90 °C.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
Indicação de desenho
1) Anel de vedação plano
2) O-Ring
2) O-Ring
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.