Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Carcaça em alumínio.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Tubos em policarbonato.
Tampas em poliamida.
O-Ring e anel de vedação plano em borracha (NBR).
Refletor plástico de PVC.
Parafusos e porcas sextavadas em aço.
Versão
Visor transparente.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Refletor branco.
Parafusos e porcas sextavadas zincados.
Indicação
Além do controle visual, os indicadores de nível de óleo podem emitir um sinal elétrico, quando a temperatura do líquido no interior do recipiente atingir o limiar de 70 °C.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
O monitoramento da temperatura ocorre por meio de um interruptor de temperatura (bimetálico). Ao alcançar a temperatura especificada, o circuito elétrico será fechado (NA) ou aberto (NF) pelo sensor, dependendo do modelo.
A pressão máxima corresponde a 1 bar. Torque de aperto dos parafusos de fixação 5Nm.
O visor apresenta uma boa resistência mecânica, além de ser compatível com óleo mineral, gasolina, lubrificantes, petróleo, solventes e a maioria dos agentes químicos. Deve-se evitar o contato com soluções alcoólicas e água quente.
Faixa de temperatura
Temperatura operacional máxima: 75 °C.
Montagem
A fixação do indicador de nível de óleo é feita por dois furos roscados M12 ou, alternativamente, por dois furos de Ø 12,2 mm (± 0,2 mm) com porcas flangeadas. Distância entre centros para os furos de fixação = L1 ±0,5.
Indicação de desenho
1) Visor
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Carcaça em alumínio
8) Sensor de temperatura
2) O-Ring
3) Porca flangeada M12
4) Tampa de acabamento para a extremidade em plástico
5) Anel de vedação plano
6) Parafuso vazado M12
7) Carcaça em alumínio
8) Sensor de temperatura
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.