Material
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
Carbonitretado e oxidado preto.
Cabo preto grafite.
Cabo preto grafite.
Exibir mais
Exibir menos
Descrição
Material
Aço.
Elemento do cabo em poliamida.
Elemento do cabo em poliamida.
Versão
Carbonitretado e oxidado preto.
Cabo preto grafite.
Cabo preto grafite.
Indicação
Buchas articuladas de alta qualidade e livres de manutenção.
Aplicação de força permanente constante no processo de abertura e fechamento.
Ótima estabilidade graças ao braço de fixação cônico com perfil em U.
Aplicação de força permanente constante no processo de abertura e fechamento.
Ótima estabilidade graças ao braço de fixação cônico com perfil em U.
Aplicação
Componentes sensíveis elétricos e eletrônicos e equipamentos (componentes sensíveis ESD) podem ser danificados ou até mesmo destruídos devido à descarga eletrostática nas imediações (descarga eletrostática = ESD).
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Uma descarga eletrostática pode ser provocada por pessoas ou através de manuseio de componentes sensíveis ESD (por exemplo na fabricação, montagem, transporte, armazenamento, e outros).
Para evitar descarga eletrostática, é exigido que sejam utilizados produtos de dissipação elétrica no ambiente eletrônico, os quais correspondem à norma DIN EN 61340-5-1.
Estes produtos são adequados para aplicações ESD e para zonas de proteção ESD-(EPA), de acordo com a norma DIN EN 61340-5-1.
Vantagens
- Fabricado de um composto plástico especial eletricamente condutivo
- Para proteção de componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de suporte
- Cabo ergonômico e de fácil manuseio para o usuário
- Para proteção de componentes e dispositivos sensíveis, elétricos ou eletrônicos
- Grampos de fixação rápida (grampos de força, grampos com alavanca articulada) servem de dispositivo de montagem e de suporte
- Cabo ergonômico e de fácil manuseio para o usuário
Segurança
Estes produtos com característica ESD são adequados também para utilização em equipamentos, componentes e sistemas de proteção instalados em ambientes potencialmente explosivos.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, exige-se que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
A condutividade elétrica destes produtos ESD foi testada pelo Instituto Técnico de Controle e Vistoria ”TÜV Süd”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Com a utilização dos produtos ESD, evita-se a descarga de faísca eletrostática e por conseguinte, uma possível combustão dos gases e poeiras, os quais poderiam levar a uma explosão em ambientes fechados.
Para a proteção das pessoas que trabalham em ambientes potencialmente explosivos, exige-se que os fabricantes de equipamentos e operadores apliquem e cumpram os regulamentos ”ATEX”.
A condutividade elétrica destes produtos ESD foi testada pelo Instituto Técnico de Controle e Vistoria ”TÜV Süd”.
Grupos alvo:
Fabricantes de equipamentos que devem cumprir os requisitos dos regulamentos “ATEX 2014/34 / UE”.
Operadores que devem cumprir os requisitos dos regulamentos de operação “ATEX 1999/92/EG”.
Observação importante sobre o download de modelos CAD
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.